??
Wybór modelu CAD
K1659.2061X30
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1659 - Rękojeści nastawne cynkowe z gwintem zewnętrznym, części stalowe pasywowane na niebiesko
Lista materiałowa
K1659.2061X30
BESTKIPP
Nr zamówienia
K1659.2061X30
MATERIAL
Materiał
Zinkdruckguss
OBFLGK
Powierzchnia korpusu
seidenmatt
FARBE
Korpus
czarny RAL 9005
GR
Rozmiar
2
X
Gwint zewnętrzny
M 6
D
Średnica
13.5 mm
D1
Średnica
18.5 mm
D2
Średnica
19.0 mm
H
Wysokość
28.5 mm
H1
Wysokość
6.5 mm
H2
Wysokość
17.5 mm
H3
Wysokość
42.5 mm
H4
Wysokość
45.5 mm
A
Długość
65 mm
A1
Długość
74.5 mm
B
Szerokość
9.5 mm
L
Długość
30 mm
ZZ
Liczba zębów
20
GEW
Ciężar ok.
0.0908 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245524259
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions